(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide Drill, General

Carbide Drill, General
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
DR02CA-021
DR02CA-024
DR02CA-026
DR02CA-032
DR02CA-033
DR02CA-040
DR02CA-041
DR02CA-050
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngHole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
External Diameter (D) Cutting width (ℓ)

-

1 Piece(s) Quote 2.120452.120

-

1 Piece(s) Quote 2.420452.420

-

1 Piece(s) Quote 2.622452.622

-

1 Piece(s) Quote 3.225503.225

-

1 Piece(s) Quote 3.328503.328

-

1 Piece(s) Quote 43055430

-

1 Piece(s) Quote 4.134604.134

-

1 Piece(s) Quote 53865538

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide Tool Tolerance (Tolerance D) h7 Tolerance (Tolerance d) h6
Tolerance (Tolerance L) ±1 Number of blades 2 Twist angle(°) 30
Point Angle(°) 118