(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide 4-Flute Unequal Split & Unequal Lead End Mill

Carbide 4-Flute Unequal Split & Unequal Lead End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM25CA-010
EM25CA-015
EM25CA-020
EM25CA-025
EM25CA-030
EM25CA-040
EM25CA-050
EM25CA-060
EM25CA-070
EM25CA-080
EM25CA-090
EM25CA-100
EM25CA-110
EM25CA-120
EM25CA-160
EM25CA-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

-

1 Piece(s) Quote 13450

-

1 Piece(s) Quote 1.55450

-

1 Piece(s) Quote 26450

-

1 Piece(s) Quote 2.58450

-

1 Piece(s) Quote 38650

-

1 Piece(s) Quote 411650

-

1 Piece(s) Quote 513650

-

1 Piece(s) Quote 616650

-

1 Piece(s) Quote 720860

-

1 Piece(s) Quote 820860

-

1 Piece(s) Quote 9221072

-

1 Piece(s) Quote 10221072

-

1 Piece(s) Quote 11261275

-

1 Piece(s) Quote 12261275

-

1 Piece(s) Quote 163816100

-

1 Piece(s) Quote 203820100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of flutes(sheet) 4 Coating TiALN Tolerance D h10
Tolerance d h6 Tolerance (Tolerance) L ±1 Material Carbide Tool
Helix Angle(°) 38/41 Blade shape Unequal division + unequal lead