(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ST Shank SA-VI Type

ST Shank SA-VI Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,200,375VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • TC type collet is not included with the main body. It is sold separately.

Product Description

[Features]
· Short body type that can be used in most machines
· Expansion device for absorbing feed errors
· Short type ideal for use in tight work spaces

 
Part Number
ST20-SA412-6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,200,375 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Category Main Body Tool Type Tap Retainable blade diameter(mm) M3 to M16
Holder Length L(mm) 93 C1(mm) 47 F1(mm) 6
F2(mm) 8 Shank (l2)(mm) 60 shank 20
Supported shanks ST Mass(g) 510

Please check the type/dimensions/specifications of the part ST20-SA412-6 in the ST Shank SA-VI Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ST20-SA412-6 trong chuỗi ST Shank SA-VI Type.