(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Digital Microscope

Digital Microscope
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      9,823,840VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: DX-038S
・Size (mm): 149 x 104 x 227
・Shooting element: 5.0 Mega-pixel
・Focal length: 10 - 50mm
・Frame rate: 30f/s
・LCD panel size: 3.5 inches
・Resolution: 12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
・Focus adjustment range: 10 - 50mm
・Magnification: Optical system/10 - 300x, Digital system/4x
・Light source: LED 8 pieces (brightness adjustable)
・Power supply: Lithium rechargeable battery (adapter/charging from USB)
・Size: 149 x 104 x 227mm
・Weight: 1.1kg
・Built-in software: MicroCapture (with measurement function)

 
Part Number
3-6356-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

9,823,840 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1