(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2 Dimensional Bar Code Reader Hands Free Stand

2 Dimensional Bar Code Reader Hands Free Stand
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      2,321,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Model number: STD-3601
・Specification: Hands free stand
・Read method: CMOS area sensor
・Read width: 110mm (Code39, Resolution/0.2mm)
・Minimum resolution: 1 dimension/0.127mm, 2 dimension/0.212mm (Code39/0.1mm, QR Code/0.169mm)
・Protective structure: IP42
・Size: 108.1 x 56 x 148.6mm
・Body mass: Approx 85g
・Accessories: AC adapter (only 3-4980-02)
・GS1-128, GS1-Databar correspondence

 
Part Number
3-4980-12 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,321,503 VND

1,857,202 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-4980-12 in the 2 Dimensional Bar Code Reader Hands Free Stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-4980-12 trong chuỗi 2 Dimensional Bar Code Reader Hands Free Stand.