(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[OD Color] [Plastic, Gray]

[OD Color] [Plastic, Gray]

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    2,850,058 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA997RJ-81
EA997RJ-86
EA997RJ-91
EA997RJ-96
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length
(mm)

2,850,058 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 856

3,061,838 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 956

3,350,926 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1056

3,612,369 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1156

Basic Specifications

  • Product Type Details
    [OD Color] [Made of plastic]
  • Materials
    PVC (contains antibacterial and antifungal agent)
  • Product type
    Others

Product Description

【Product Specifications】
・Material-PVC(antibacterial prevention mold pill combination)
・Double lock mechanism increases the strength of joints.
・With end caps, its finishing is safe and neat in appearance.
・Size-600x856x48mm

Part Number
EA997RJ-81
EA997RJ-86
EA997RJ-91
EA997RJ-96
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length
(mm)

2,850,058 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 856

3,061,838 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 956

3,350,926 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1056

3,612,369 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 1156

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1