(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Flexible Extension (Brass)

Flexible Extension (Brass)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,019,106 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA991JL-2
EA991JL-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length Weight (g)

1,072,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 83mm 100

1,019,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200mm -

Basic Specifications

  • Details 1
    For EA991JL, EA991JL-21
  • Outer diameter
    21mm
  • Product Detail Type
    Flexible Extension (Brass)
  • Materials
    Brass
  • Details 2
    1 pc. included

Product Description

【Product Specifications】
・For EA991JL, EA991JL-21
・Material-Brass
・Spill-resistant and accurate discharge
・Full length…83mm

Part Number
EA991JL-2
EA991JL-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length Weight (g)

1,072,068 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 83mm 100

1,019,106 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200mm -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1