(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
【Product Specifications】
・Discharge rate-Approx. 20L/72 revolutions
・Material-Cast iron
・Application-Low-viscosity oil such as light oil, machine oil, and engine oil
・Hose length-1,000mm
・Weight-3.4kg
・Up to SAE 30