(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[LED] Illuminating Cone EA983FT-2

[LED] Illuminating Cone EA983FT-2

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA983FT-2

Part Number
EA983FT-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,179,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Brightness sensor built-in auto night-light
・Stackable
・Power supply-D size battery x 4 pcs (separately sold)
・Light source-6 LED bulbs
・Material-Body: polyethyleneBattery case: polypropylene
・Dim.-385 x 385 x 700(H)mm
・Weight-2.1kg
・Reflective tape…Equipped

Specifications of EA983FT-2

Part Number
EA983FT-2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,179,713 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1