(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
【Product Specifications】
・Size-using:2500x960(H)mm, when stored:240x960(H)mm, depth(leg):390mm
・Material-PE resin
・Weight-Empty:2.54kg , Full capacity:8.0kg
・Light weight and durable
・You can fill it with water to prevent it from toppling.
・With reflective plate