(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Please ask MISUMI to check availability of this product.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Size …550(W)×550(D)×47(H)mm
・Load Capacity …50kg
・Material …Steel Off White Painting Finish
・With Caster (4 universal casters)
・You Can Store The Printer Under Your Desk Which Will Enable You To Effectively Utilize The Space.
Please ask MISUMI to check availability of this product.