(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Straight Pin

Straight Pin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      256,009VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ESCO clamping parts (screw small accessories), straight pin.
Positioning pin.

Part Number
EA949RJ-11
EA949RJ-12
EA949RJ-13
EA949RJ-14
EA949RJ-15
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSJAN code D Size B Size C Size Butting pin diameter
(mm)
E Size

273,696 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 104518340228733M320mm2mm66mm

256,009 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 104518340228726M325mm3mm86mm

319,655 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 104518340228757M330mm3mm106mm

352,639 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 104518340228740M534mm4mm1210mm

392,785 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 104518340228771M538mm4mm1410mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Locating pin Materials Steel (SK95) Butting pin material General steel/cast iron
Quantity 1 pc. included Hardness HRC55 to 60