(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO clamping parts (screw small accessories), toggle pad.
[Treatment]Induction hardening; tip: black oxide coating
Part Number |
---|
EA948DM-11 |
EA948DM-12 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | D Size | B Size | C Size | A Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729,814 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 4518340114784 | M8 | 15mm | 13mm | 17mm | ||
756,861 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 4518340114852 | M12 | 22mm | 19mm | 25mm |
Loading...Tải…
Type | Toggle clamp/supplies | Main unit material | General steel/cast iron | swivel angle | 9° |
---|---|---|---|---|---|
Toggle clamp unit/option | Option | Details of materials | S45C | Treatment | Induction hardening, tip: Black oxide coating |