(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
【Product Specifications】
・For insulating the packaging and layers of heat resistant transformer, component packaging, binding and packaging of coils
・Length-33m
・Thickness-0.18mm
・Material-Glass cloth
・Heat-proof-Approx. 180℃
・Width…13mm