(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat resistant aluminum glass cloth tape EA944MH-24

Heat resistant aluminum glass cloth tape EA944MH-24

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【Product Specifications】
・For repairing high temperature duct, pot stove, etc.
・Also available as sealant of air-conditioning duct.
・Dim.-50mm x 3m
・Material-Aluminum
・Thickness-0.1mm
・Heat-proof temp.: -50 to 250℃

Loading...Tải…

Close

Comparison list