(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FRP Repair Sheet(UV Curing) EA944HB-1

FRP Repair Sheet(UV Curing) EA944HB-1

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA944HB-1

Part Number
EA944HB-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,029,873 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Size …150×220mm
・Thickness …1.5mm
・Material …Glass Fiber 、Ultraviolet Curing Epoxy Acrylate Resin
・Heat …-20 to To 100℃
・You Only Need To Cut It Out And Attach It Onto The Location Where You Wish To Repair In The Manner Of StickingA Sticker
・Cured in 15 Minutes by Sunlight (Ultraviolet )
・Once Hardened, Maintains The Strength And Durability Equivalent With Normal Frp.

Specifications of EA944HB-1

Part Number
EA944HB-1
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,029,873 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1