(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Polypropylene(for reinforcing glass fiber)
・For binding, packaging and temporary fixing
・Length-55m
・Thickness-0.17mm
・Excellent tension strength
・Width…15mm