(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Spray EA942EA-101

Spray EA942EA-101

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA942EA-101

Part Number
EA942EA-101
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

772,193 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・-101 and -102: matte-103: glossy
・Content-300ml
・Paint area (1 coats)-1.2 to 1.8m2
・Drying time (Finger touch)-20℃: approx. 15min, Winter: approx. 30min
・For color repair of aluminum sash, door, etc. [Note] This is colorsample only for reference. The actual colors may be somewhat different from these samples.
・Color…Pearl silver (Alumite silver)

Specifications of EA942EA-101

Part Number
EA942EA-101
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

772,193 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1