(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mop Hanger [12 Pcs] EA928AB-91

Mop Hanger [12 Pcs] EA928AB-91

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA928AB-91

Part Number
EA928AB-91
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,322,942 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Product Description

【Product Specifications】
・The product must be assembled by user.
・Material-Powder-coated steel
・Dim.-894(W) x 486(D) x 1392(H)mm
・Weight-Approx. 12.5kg
・Cleaning utensils are not included.

Specifications of EA928AB-91

Part Number
EA928AB-91
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,322,942 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1