(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Shape-Thin flat (radiused tip)
・Full length-180mm
・Coating length-50mm
・Width-12.7mm
・Material-Spring steel
・This tool is flexible and thin, being suitable for a narrow space.
・Grits…#325
・Thickness…0.5mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA826VL-24 in the [Extra Thin Blade] Diamond File EA826VL-24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA826VL-24 trong chuỗi [Extra Thin Blade] Diamond File EA826VL-24.