(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cutting Broach Set EA824DA-12

Cutting Broach Set EA824DA-12
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,252,996VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Tip dia.-0.01mm
・Pentagonal section
・Contained in a plastic cylindrical case
・Blade dia. (blade length)-0.33 (31), 0.38 (31), 0.46 (36), 0.56 (40), 0.69 (40), 0.81 (44), 0.94 (48), 1.04 (52), 1.40 (56), 1.75 (62), 2.01 (70), 2.34 (75)mm

Part Number
EA824DA-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,252,996 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA824DA-12 in the Cutting Broach Set EA824DA-12 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA824DA-12 trong chuỗi Cutting Broach Set EA824DA-12.