(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
50 mm ceramic disc (flex)

50 mm ceramic disc (flex)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      216,396VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Max. RPM-25,000rpm
・Use with EA819KG-14 or -15.
・Grits-#40

Part Number
EA819KV-201
EA819KV-202
EA819KV-203
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code

216,506 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745978568

216,396 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745978575

216,396 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745978582

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product type Related parts