(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnet Base EA781BC-4

Magnet Base EA781BC-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,439,345VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Magnetic force-294N
・Mounting screw hole dim.-M8
・Dim.-40(W) x 48(D) x 50(H)mm
・Weight-0.5kg

Part Number
EA781BC-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,439,345 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA781BC-4 in the Magnet Base EA781BC-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA781BC-4 trong chuỗi Magnet Base EA781BC-4.