(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Light source…LED bulb
・Brightness…About 200lx
・Battery life…Approx. 33 hours
・Size…60 x 50 x 65(H)mm
・Weight…About 110g (including batteries)
・Drip-proof
・Adjustable head angle
・Battery…AAA size battery x 3 pcs(sold separately)
・Belt width…24mm