(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
LED Lantern EA758CV-48

LED Lantern EA758CV-48

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of EA758CV-48

Part Number
EA758CV-48
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,561,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Product Description

【Product Specifications】
・Light Source …White LED Ball 1 pc 、Red Color LED Ball 2 Pcs
・Size …Dia 60×138mm
・Weight …249g(Including Batteries)
・Goes Up Even If Fall In Water.(The water depth 1m Waterproof )
・A Wide Area Can Be Lit By Removing The Cover And Hanging The Lamp With The D-ring At The Bottom.
・Battery …AA battery ×3 Pcs (Included)
・Brightness (LED Ball :White )…200Lumens (Strong )、100Lumens (Medium )、50Lumens (Weak )
・Brightness (LED Ball :Red )…0.7Lumens (Strong ・Flashing )
・Battery Life (LED Ball :White )…7Hours (Strong )、15Hours 30Minutes(Medium )、37Hours (Weak )
・Water proof…IPX7
・Battery Life (LED Ball :Red )…192Hours (Strong )、288Hours (Flashing )

Specifications of EA758CV-48

Part Number
EA758CV-48
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,561,243 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1