(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Binocular EA757AD-54A

Binocular EA757AD-54A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,590,336VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Non-spherical lens used for the eye lens
・The large-sized multi-layer film coated object lens realizes a bright and clear view.
・Rubber coating body
・With case, strap.
・Magnification-8x
・Object lens dia.-42mm

Part Number
EA757AD-54A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,590,336 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1