(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stereo Microscope EA756ZB-22

Stereo Microscope EA756ZB-22
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      14,558,659VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Suitable for continuous inspection of parts whose sizes or shapes are the same
・Total magnification…20 x, 40 x
・Object lens…2 x, 4 x
・Eye lens…WF10 x (field number 19mm)
・Focus adjustment…Vertically movable mirror body
・Base dia.…270 x 280 x 28mm
・Height…310mm
・Weight…4.1kg
・Eye lens size…29.6mm

Part Number
EA756ZB-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

14,558,659 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1