(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stand Loupe EA756TS-10

Stand Loupe EA756TS-10
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,531,503VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Lens dim.-193 x 140mm
・Magnification-1.8 x
・Arm height-250mm
・Base dim.-Dia. 115mm
・With lens cover
・Material-Lens: Acrylic resin, Body: ABS resin

Part Number
EA756TS-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,531,503 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756TS-10 in the Stand Loupe EA756TS-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA756TS-10 trong chuỗi Stand Loupe EA756TS-10.