(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision loupe

Precision loupe
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,183,061VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ESCO optical device precision loupe.
Product type: Pocket Loupe
Lens material: Glass

Part Number
EA756BA-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,183,061 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Pocket Loupe Magnification(x) 10 Lens Size(mm) 21
JAN code 4518340369542

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756BA-13 in the Precision loupe series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA756BA-13 trong chuỗi Precision loupe.