(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Taper Gauge EA725SG-129

Taper Gauge EA725SG-129
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,559,201VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurement range-1 to 29mm
・Minimum scale-0.05mm
・Material-Stainless steel
・Length-144mm
・Set of 4 gauges of 1 to 8mm, 8 to 15mm, 15 to 22mm, and 22 to 29mm.

Part Number
EA725SG-129
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,559,201 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SG-129 in the Taper Gauge EA725SG-129 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725SG-129 trong chuỗi Taper Gauge EA725SG-129.