(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Esco taper gauge EA725SG-1/2

Esco taper gauge EA725SG-1/2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,548,086VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can be used for a variety of tasks, including determining hole size of die, and it comes with a lock to fix each 1 when in use.

Part Number
EA725SG-1
EA725SG-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code

6,548,086 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340346765

8,221,215 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4518340346772

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Materials Steel Total Length (mm) 70