(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Esco Radius Gauge EA725SC-21/22/23

Esco Radius Gauge EA725SC-21/22/23
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,117,756VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ESCO radius gauge.
[Material] Steel
[Frame Size]70 mm / 78 mm

 
Part Number
EA725SC-21
EA725SC-22
EA725SC-23
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Measurement content Number of uneven plates

1,117,756 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45183409127791-3 mm (0.25 tobi), 3.5-7.0 mm (0.5 tobi)17 pieces each

1,268,665 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 45183409127867.5 to 15 mm (0.5 tobi)16 pieces each

1,269,043 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 451834091279315.5 to 20 mm (0.5 tobi), 21 to 25 mm (1.0 Tobi)-

Loading...Tải…

  1. 1