(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dim.-0.001/0.025mm (2 pcs), 0.0015/0.038mm (2 pcs),0.002/0.051mm (2 pcs), 0.003/0.076mm (2 pcs), 0.004/0.102mm, 0.005/0.127mm, 0.006 /0.152mm, 0.007/0.178mm, 0.008 /0.203mm, 0.009/0.229mm, 0.01/0.254mm, 0.012/0.305mm, 0.015/0.381mm, 0.02/0.508mm, 0.025/0.635mm, 0.031/0.787mm
・Blade length-125mm
・Stainless steel
・Width-12.7mm
・20 pcs/set
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725RB-10 in the Stainless Thickness Gauge EA725RB-10 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725RB-10 trong chuỗi Stainless Thickness Gauge EA725RB-10.