(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Steel Feeler Gauge EA725RB-1

Steel Feeler Gauge EA725RB-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,560,670VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 21712. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【Product Specifications】
・Blade length-125mm
・20 pcs/set
・Width-12.7mm
・High carbon spring steel
・Dim.-0.001/0.025mm, 0.0015/0.038mm, 0.002 /0.051mm, 0.003/0.076mm, 0.004 /0.102mm, 0.005/0.127mm, 0.006 /0.152mm, 0.007/0.178mm, 0.008 /0.203mm, 0.009/0.229mm,0.01 /0.254mm, 0.012/0.305mm, 0.014 /0.356mm, 0.015/0.381mm, 0.016/0.406mm, 0.018/0.457mm, 0.02/0.508mm, 0.022/0.559mm, 0.024/0.610mm, 0.025/0.635mm

Part Number
EA725RB-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,560,670 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725RB-1 in the Steel Feeler Gauge EA725RB-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725RB-1 trong chuỗi Steel Feeler Gauge EA725RB-1.