(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Magnification-Actual size
・Material-Mirror:glass, shaft:Air grade aluminum
・Light source-LED bulb
・Power supply-AAA batteryx1 pc(included)
・Water proof function-IPX8
・Mirror-100x72mm
・Overall length-398 to 1465mm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA724GB-2A in the [With LED Light] Telescopic Service Mirror EA724GB-2A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA724GB-2A trong chuỗi [With LED Light] Telescopic Service Mirror EA724GB-2A.