(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
[Stainless Steel] Stop-Type Square EA719JA-2

[Stainless Steel] Stop-Type Square EA719JA-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      560,290VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Stop-type ruler, As complete square, 2-in-one
・For right and left ink marking, 45° marking can be done only by one side.
・Material-Stainless steel
・Dim.-170 x 100 x 1.5mm
・Bench dim.-163 x 15 x 5mm
・Angle accuracy-45°: ±0.2/100mm 90: ±0.1/100mm

Part Number
EA719JA-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

560,290 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719JA-2 in the [Stainless Steel] Stop-Type Square EA719JA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA719JA-2 trong chuỗi [Stainless Steel] Stop-Type Square EA719JA-2.