(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
square/flat (graduated)

square/flat (graduated)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,121,221VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurement of perpendicularity of a product or part
・Material-Carbon steel
・With a scale having 1mm divisions on one side (equivalent to JIS 2nd grade)
・Dim. (mm)…100 x 70
・Perpendicularity (mm)…±0.03

Part Number
EA719AN-1
EA719AN-2
EA719AN-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code

6,121,221 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745582789

7,959,167 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745582796

10,251,229 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4548745582802

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Flat set square Scale Available