(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14

Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,305,162VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・For general work. Strict accuracy cannot be retained.
・Perpendicularity-[±20 + L/10]μm
・Material-Mild steel
・Interior and exterior angle measurement surfaces are lapping fishing and the side surfaces are polishing finishing.
・Dim. (mm)…125 x 80

Part Number
EA719AK-14
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,305,162 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA719AK-14 in the Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA719AK-14 trong chuỗi Flat-Type Square [2nd Class] EA719AK-14.