(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・DC/AC current-40/400A
・DC voltage-400m/4/40/400/600V
・AC voltage-4/40/400/600V
・Resistance value-400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・Frequency-10/100/1k/10k/100k/1M/10MHz
・Clamp internal dia.-φ28mm
・Function-conductive check, duty ratio, diode check, data holding
・Power supply-9Vbattery x 1 pc (included)
・Size-76(W)x30(D)x208(H)mm
・Weight-195g
・Accessories-Test lead, strap