(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Rated current-500mA
・Rated voltage-1000V
・Breaking current-30kA
・Pin dia.-4mm
・Overall length-1.4m
・Plug dia.-4mm
・EA707D-10, -11, -13, -13G, -38, EA707D-15A to -19A, EA707G-14 to -16, -21, -22, old EA708D-11, EA708D-13 ,-13G to -17A, -18, EA708G-10, EA709D-12, -13