(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA640ZM-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,592,721 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Part Number |
---|
【Product Specifications】
・Operating voltage-DC 750V/AC 300V or less
・Regular self inspection-Non-target
・Test voltage-3,000V/min
・Thickness-0.6mm
・Material-PVC
・The insulation sheet features high weather resistance. VELCRO tapes are attached on the back side to improve workability.
・Size-600x900mm
Part Number |
---|
EA640ZM-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,592,721 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Part Number |