(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle clamp (auto adjust), model: Push-pull type/horizontal holding type

Toggle clamp (auto adjust), model: Push-pull type/horizontal holding type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,053,421VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Push-pull type
・Side hold type
・Stroke--1:15mm, -2:25mm
・Clamp-Polyethylene cap
・Material-Steel(nickel plating)
・Auto adjustment function that adjusts tightening automatically according to the workpiece size
・Clamping capacity(kg)-318
・Mounting fitting-57x64mm
・Overall length-225 to 245mm

Part Number
EA639WE-1
EA639WE-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Tightening capability Mounting bracket Overall length

1,053,421 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340509979204 kg42×45mm181mm

1,128,493 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4518340509986318 kg57×64mm225 to 245mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Toggle clamp/supplies Main unit material General steel/cast iron Details of materials Steel (Nickel plating)
Model Push-pull type/horizontal holding type Toggle clamp unit/option Unit Toggle clamp direction Side
Attachment Flange base Clamp part polyethylene cap Stroke -1:15 mm, -2:25 mm