(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Toggle clamp, material: Stainless steel, type: Vertical latch type

Toggle clamp, material: Stainless steel, type: Vertical latch type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,775,981VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·ESCO Co., Ltd Clamping parts (for hand tightening), Toggle clamps.
· Material: Stainless steel
·Model: Vertical Latch Type

Part Number
EA639SF-1
EA639SF-2
EA639SF-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Weight Size Tightening capability Mounting bracket Mounting hole

1,775,981 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4548745180022113g36×81×87(H)mm225 kg35×26mm⌀5.3 mm × 4 locations

2,235,475 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4548745180053250g40×121.6×107(H)mm450 kg40×33.3mm⌀7.1 mm × 4 locations

2,759,070 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 4548745180039700g53×132.4×149(H)mm900 kg53×47.6mm⌀8.7 mm × 4 locations

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Toggle clamp/supplies Main unit material Stainless steel Model Vertical latch type
Toggle clamp unit/option Unit Toggle clamp direction Top Attachment Flange base