(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Suitable for clamping thin workpieces.
[Materials]Hardening steel
Part Number |
---|
EA637KA-12 |
EA637KA-16 |
EA637KA-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code | Weight | Compatible T-groove | Compatible Screws | L size | H2 Size | B1 Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,940,461 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745357974 | 91g | 14 | M10 | 40mm | 10mm | 13.6mm | ||
3,493,415 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745357981 | 188g | 18 | M12 | 49mm | 12mm | 17.4mm | ||
5,326,946 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4548745357998 | 363g | 22 | M16 | 63mm | 15mm | 21.5mm |
Loading...Tải…
Type | Clamp unit/supplies | Main unit material | hardened steel | Clamp unit/option | Unit |
---|---|---|---|---|---|
Clamp method | Side screw fixed type |