(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

pull down clamp【2 Pieces Per Package】

pull down clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,088,282VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel
・T slot…22
・H max.…21.5
・H min.…4.5
・L…89

Part Number
EA637HB-18
EA637HB-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngJAN code Compatible T-groove L size H Size (Maximum) H Size (Minimum)

4,088,282 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 45487453576461871mm16mm1.5mm

6,283,030 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

10 Day(s) or more 45487453576532289mm21.5mm4.5mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Clamp unit/supplies Main unit material hardened steel Clamp unit/option Unit
Clamp method Side screw fixed type Quantity 2 pcs included