(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
extension nut

extension nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      138,814VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel(C45)
・Screw…M10
・A…30
・B…16

Part Number
EA637GN-8
EA637GN-10
EA637GN-12
EA637GN-14
EA637GN-16
EA637GN-20
EA637GN-27
EA637GN-42
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA Size JAN code Thread diameter B Size

138,814 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 24mm4548745214109M813mm

151,256 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 30mm4548745214116M1016mm

160,994 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 36mm4548745214062M1218mm

216,415 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 42mm4548745214123M1421mm

237,278 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 48mm4548745214079M1624mm

387,204 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 60mm4548745214352M2030mm

866,267 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 81mm4548745158700M2741mm

2,964,818 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 126mm4548745214345M4265mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nut Materials hardened steel Details of materials Quenched Steel (C45)