(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

long T-slot nut

long T-slot nut
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,618VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Quenched steel(C45)
・TSlot…10
・Screw…M8
・A…12
・C…15
・D…6
・E…30

Part Number
EA637FR-6
EA637FR-8
EA637FR-10
EA637FR-12
EA637FR-14
EA637FR-16
EA637FR-18
EA637FR-20
EA637FR-22
EA637FR-28
EA637FR-36
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA Size JAN code Thread diameter C Size D Size Compatible T-Groove Width
(mm)
E Size

268,108 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 8mm4548745214604M510mm4mm620mm

266,663 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10mm4548745214611M613mm6mm826mm

257,618 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 12mm4548745214833M815mm6mm1030mm

270,312 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 14mm4548745214840M1018mm7mm1236mm

295,321 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 16mm4548745214857M1222mm8mm1444mm

362,935 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 18mm4548745214864M1425mm9mm1650mm

433,999 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 20mm4548745214871M528mm10mm1856mm

597,874 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 24mm4548745214888M1832mm12mm2064mm

723,107 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 28mm4548745214895M2035mm14mm2270mm

1,302,003 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 36mm4548745215113M2444mm18mm2888mm

2,207,154 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 44mm4548745215120M3054mm22mm36108mm

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type T-slot nut Materials hardened steel Details of materials Quenched Steel (C45)