(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO clamping parts (for hand tightening), support screw.
Materials: Hardening steel
Compatible clamp: EA637BA-10 to 24B, EA637BB-10 to 20
Part Number |
---|
EA637BC-12 |
EA637BC-12L |
EA637BC-16 |
EA637BC-20 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall length (mm) | JAN code | Thread Length (mm) | Thread diameter | K Size | D1 Size | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
565,583 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 59 | 4548745210057 | 49 | M12 | 10mm | 36mm | 96g | ||
771,750 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 104 | 4548745210064 | 94 | M12 | 10mm | 36mm | 145g | ||
691,916 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 68 | 4548745210286 | 55 | M16 | 13mm | 42mm | 180g | ||
933,350 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 85 | 4548745208122 | 69 | M20 | 16mm | 150mm | 320g |
Loading...Tải…
Type | jig bolt | Materials | hardened steel | Compatible Clamp | EA637BA-10 to 24B, EA637BB-10 to 20 |