(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Double-Ended Wrench (Heavy-Duty Type)

Double-Ended Wrench (Heavy-Duty Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    212,016 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA615N-1
EA615N-2A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Ratchet mechanism Overall Length
(mm)
JAN code

212,016 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more NA 96 4518340737464

212,233 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NA 105 4548745021844

Basic Specifications

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Chromium molybdenum steel
・Make sure to hold the bolt, nut with the wrench end so that proper load is applied.
・Do not use a wrench as a hammer.
・Do not give impact by hitting it with a hammer.
・Dim. (mm)…32 x 36
・Length…307mm

Part Number
EA615N-1
EA615N-2A
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Ratchet mechanism Overall Length
(mm)
JAN code

212,016 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more NA 96 4518340737464

212,233 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more NA 105 4548745021844

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1