(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single-End Open-End Wrench (Thin)

Single-End Open-End Wrench (Thin)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    341,678 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA615AR-10
EA615AR-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN code

341,678 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 4548745119152

554,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 195 4548745119268

Basic Specifications

Product Description

【Product Specifications】
・Material-Steel
・Dim. (mm)…10.0
・T (mm)…2.0
・Length (mm)…100

Part Number
EA615AR-10
EA615AR-22
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN code

341,678 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100 4548745119152

554,936 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 195 4548745119268

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1